17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリングチェーン(4本懸け/スプリングフック)

通常単価(税別)
32,03740,862
税込単価
35,24144,948
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】スプリングフック (外れ止め付)、マスターリンク付のスリングチェーンです。

  • 詳細1
    4本吊
  • 詳細2
    スチール鋳鉄製
  • 詳細3
    マスターリンク付
  • 詳細4
    スプリングフック付(外れ止め付)
  • 商品詳細種別
    スリングチェーン
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 使用荷重(Kg)

  • 重量

  • 有効長

  • 使用荷重

  • マスターリンク内径

  • フック口開き

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

使用荷重

(Kg)

重量

有効長

使用荷重

マスターリンク内径

フック口開き

最小発注数量
チェーンスリング
2500
6.9kg
1.5m
0~60°(2.5t)、60~90°(2.1t)
160×95mm
22mm
1個
チェーンスリング
2500
8.6kg
2m
0~60°(2.5t)、60~90°(2.1t)
160×95mm
22mm
1個
チェーンスリング
4100
9.1kg
1.5m
0~60°(4.1t)、60~90°(3.3t)
160×110mm
28mm
1個
チェーンスリング
4100
11.2kg
2m
0~60°(4.1t)、60~90°(3.3t)
160×110mm
28mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,603
( 35,863 )
1日目
35,733
( 39,306 )
1日目
32,037
( 35,241 )
2日目
40,862
( 44,948 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】スプリングフック (外れ止め付)、マスターリンク付のスリングチェーンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリングチェーン(4本懸け/スプリングフック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリングチェーン(4本懸け/スプリングフック)
チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG-YP
スリングチェーン(2本懸け/スプリングフック)
1.5m スリングチェーン(4本懸け)
2.5ton・2.0ton・1.6ton スリングチェーン(1本懸け)
スリングチェーン(1本懸け)
メーカーエスコ象印エスコエスコエスコエスコ
通常価格32,037-30,625 -16,833 -63,08813,6718,860 -
通常出荷日1日目〜8日目〜1日目〜2日目1日目2日目
詳細14本吊-2本吊4本吊1本吊1本吊
詳細2スチール鋳鉄製-スチール鋳鉄製スチール鋳鉄製スチール鋳鉄製スチール鋳鉄製
詳細3マスターリンク付-マスターリング付マスターリンク付チョークフック、カプラー付-
詳細4スプリングフック付(外れ止め付)-スプリングフック(外れ止め付)---
商品詳細種別スリングチェーン-スリングチェーン1.5m スリングチェーンスリングチェーンスリングチェーン
よく一緒に購入される商品

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト