17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.5ton・2.0ton・1.6ton スリングチェーン(1本懸け)

通常単価(税別)
13,671
税込単価
15,038
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】チョークフック、カプラー付のスリングチェーンです。【仕様】材質:スチール鋳鉄

詳細を確認
  • 詳細1
    1本吊
  • 詳細2
    スチール鋳鉄製
  • 詳細3
    チョークフック、カプラー付
  • 商品詳細種別
    スリングチェーン

型番:

EA981VC-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1本吊
  • マスターリンク内径:[EA981VC-2A]120×70mm、[EA981VC-12A~-15A]140×80mm
  • スチール鋳鉄製
  • チョークフック、カプラー付
型番使用荷重(t)有効長(m)重量(kg)
EA981VC-2A1.623.2
EA981VC-12A2.526.3
EA981VC-13A2.538.5
EA981VC-15A2.5512.9

使用方法・使用事例

使用事例

2.5ton・2.0ton・1.6ton スリングチェーン(1本懸け)  使用事例

EA981VC-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
チェーンスリング
使用荷重(Kg)
1600
重量
3.2kg
有効長
2m
チェーンサイズ
7.1mm
マスターリング内径
120×70mm
詳細1
1本吊
詳細2
スチール鋳鉄製
詳細3
チョークフック、カプラー付
商品詳細種別
スリングチェーン

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 使用荷重(Kg)

  • 重量

  • 有効長

  • チェーンサイズ

  • マスターリング内径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981VC-2A

商品タイプ

使用荷重

(Kg)

重量

有効長

チェーンサイズ

マスターリング内径

最小発注数量
チェーンスリング
1600
3.2kg
2m
7.1mm
120×70mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,671
( 15,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
チョークフック、カプラー付のスリングチェーンです。
【仕様】
材質:スチール鋳鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5ton・2.0ton・1.6ton スリングチェーン(1本懸け)の型番EA981VC-2Aのページです。 型番EA981VC-2Aに関する仕様情報を記載しております。
2.5ton・2.0ton・1.6ton スリングチェーン(1本懸け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5ton・2.0ton・1.6ton スリングチェーン(1本懸け)
チェーンスリング(1本吊り標準セット) チョークフック
スリングチェーン(2本懸け/スプリングフック)
1.5m スリングチェーン(4本懸け)
スリングチェーン(4本懸け/スプリングフック)
スリングチェーン(1本懸け)
メーカーエスコ象印エスコエスコエスコエスコ
通常価格13,67114,306 -16,833 -63,08832,037 -8,860 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目〜2日目
詳細11本吊-2本吊4本吊4本吊1本吊
詳細2スチール鋳鉄製-スチール鋳鉄製スチール鋳鉄製スチール鋳鉄製スチール鋳鉄製
詳細3チョークフック、カプラー付-マスターリング付マスターリンク付マスターリンク付-
商品詳細種別スリングチェーン-スリングチェーン1.5m スリングチェーンスリングチェーンスリングチェーン

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト