17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリングチェーン(1本懸け)

通常単価(税別)
8,86017,370
税込単価
9,74619,107
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】材質がスチール鋳鉄製で一本吊りのスリングフック付スリングチェーンです。

  • 詳細1
    1本吊
  • 詳細2
    スチール鋳鉄製
  • 商品詳細種別
    スリングチェーン
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 使用荷重(Kg)

  • 有効長

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

使用荷重

(Kg)

有効長

重量(kg)

最小発注数量
チェーンスリング
1000
1m
2
1個
チェーンスリング
1000
2m
2.5
1個
チェーンスリング
2000
1m
3.4
1個
チェーンスリング
2000
1.5m
4
1個
チェーンスリング
2000
2m
4.68
1個
チェーンスリング
2000
3m
6.02
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,860
( 9,746 )
2日目
11,100
( 12,210 )
2日目
11,490
( 12,639 )
2日目
11,490
( 12,639 )
2日目
14,379
( 15,817 )
2日目
17,370
( 19,107 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質がスチール鋳鉄製で一本吊りのスリングフック付スリングチェーンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリングチェーン(1本懸け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリングチェーン(1本懸け)
チェーンスリング100(ピンタイプ)
チェーンフック(1本懸け)
スリングチェーン(2本懸け/スプリングフック)
スリングチェーン(4本懸け/スプリングフック)
1.5m スリングチェーン(4本懸け)
メーカーエスコ象印エスコエスコエスコエスコ
通常価格8,860-7,876 -19,716 -16,833 -32,037 -63,088
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜2日目
詳細11本吊-マスターリンク付2本吊4本吊4本吊
詳細2スチール鋳鉄製-スチール鋳鉄製スチール鋳鉄製スチール鋳鉄製スチール鋳鉄製
商品詳細種別スリングチェーン-チェーンフック(1本懸け)スリングチェーンスリングチェーン1.5m スリングチェーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト