17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.6tonx1.5m スリングチェーン 1本懸け

通常単価(税別)
11,804
税込単価
12,984
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・1本吊・使用荷重…1.6t・全長…1.5m・マスターリンク内径…120×70mm・マスタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェーンスリング
  • 使用荷重 (Kg)
    1600
  • 重量
    2.5kg
  • 有効長
    1.5m
  • マスターリンク内径
    120×70mm
  • フック口開き
    60mm
  • マスターリンク厚
    14mm
  • チェーン厚
    7.1mm

型番:

EA981VB-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA981VB-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
チェーンスリング
使用荷重(Kg)
1600
重量
2.5kg
有効長
1.5m
マスターリンク内径
120×70mm
フック口開き
60mm
マスターリンク厚
14mm
チェーン厚
7.1mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981VB-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,804
( 12,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1本吊
・使用荷重…1.6t
・全長…1.5m
・マスターリンク内径…120×70mm
・マスターリンク厚…14mm
・チェーン厚…7.1mm
・フック口開き…60mm
・重量…2.5kg
・スチール鋳鉄製
・ファンドリーフック付
・JAN:4548745663860

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.6tonx1.5m スリングチェーン 1本懸けの型番EA981VB-2Aのページです。 型番EA981VB-2Aに関する仕様情報を記載しております。
1.6tonx1.5m スリングチェーン 1本懸けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.6tonx1.5m スリングチェーン 1本懸け
チェーンスリング(1本吊り標準セット) ファンドリーフック
3.0tonx856mm チェーンフック(1本懸け)
1.0tonx2.0m スリングチェーン(グラブフック・1本懸け)
1.0tonx745mm ドラム缶リフター
1.5m スリングチェーン(1本懸け)
メーカーエスコ象印エスコエスコエスコエスコ
通常価格11,80412,711 -48,1049,30120,04314,400 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
使用荷重(Kg)1600-300010001000-
重量2.5kg-マスターリンク:950g、フック:3kg2.5kg3.6kg-
有効長1.5m-856mm2m745mm1.5m
マスターリンク内径120×70mm-140×70mm---

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト