17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.5m スリングチェーン(1本懸け)

通常単価(税別)
14,40019,600
税込単価
15,84021,560
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質がスチール鋳鉄製でロッキングフック付のスリングチェーンです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • 重量

  • マスターリンク内径

  • フック口開き

  • マスターリンク厚

  • チェーン厚

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

重量

マスターリンク内径

フック口開き

マスターリンク厚

チェーン厚

最小発注数量
1600
2.9kg
120×70mm
36mm
14mm
7.1mm
1個
2500
5.4kg
140×80mm
47mm
17mm
10mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,400
( 15,840 )
1日目
19,600
( 21,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質がスチール鋳鉄製でロッキングフック付のスリングチェーンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.5m スリングチェーン(1本懸け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5m スリングチェーン(1本懸け)
チェーンスリング(1本吊り標準セット) ロッキングフックタイプ
1.6tonx1.5m スリングチェーン 1本懸け
1.0tonx2.0m スリングチェーン(グラブフック・1本懸け)
3.0tonx856mm チェーンフック(1本懸け)
スリングチェーン(1本懸け)
メーカーエスコ象印エスコエスコエスコエスコ
通常価格14,400-12,140 -11,8049,30148,1048,860 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング-
有効長1.5m-1.5m2m856mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト