17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンフック(1本懸け)

通常単価(税別)
19,71632,455
税込単価
21,68835,701
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・マスターリンク付・0.75/1.5/3t・材質:スチール鋳鉄製

  • 商品タイプ
    チェーンスリング
  • 詳細1
    マスターリンク付
  • 詳細2
    スチール鋳鉄製
  • 商品詳細種別
    チェーンフック(1本懸け)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • 重量

  • フック開き

  • 有効長

  • マスターリンク内径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

重量

フック開き

有効長

マスターリンク内径

最小発注数量
750
0.6kg
52mm
459mm
127×63mm
1個
1500
1.2kg
62mm
597mm
127×63mm
1個
3000
2.3kg
73mm
764mm
140×70mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,716
( 21,688 )
1日目
26,776
( 29,454 )
1日目
32,455
( 35,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターリンク付
・0.75/1.5/3t
・材質:スチール鋳鉄製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンフック(1本懸け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンフック(1本懸け)
チェーンフック CFHL・CLL
スリングチェーン(1本懸け)
スリングチェーン(2本懸け/スプリングフック)
スリングチェーン(4本懸け/スプリングフック)
1.5m スリングチェーン(4本懸け)
メーカーエスコスリーエッチエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,716-14,885 -8,860 -16,833 -32,037 -63,088
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目〜1日目〜2日目
商品タイプチェーンスリング--チェーンスリング-チェーンスリング
詳細1マスターリンク付-1本吊2本吊4本吊4本吊
詳細2スチール鋳鉄製-スチール鋳鉄製スチール鋳鉄製スチール鋳鉄製スチール鋳鉄製
商品詳細種別チェーンフック(1本懸け)-スリングチェーンスリングチェーンスリングチェーン1.5m スリングチェーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト