17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトスリング(ナイロン・ソフト)青/揚量1.6t

  • ベルト幅 (mm)
    48
  • 材質
    ナイロン
  • 揚量
    1.6t

型番:

EA981RC-0.7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA981RC-0.7の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルトスリング
ベルト幅(mm)
48
全長(m)
0.7
材質
ナイロン
揚量
1.6t
商品詳細種別
ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 全長(m)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981RC-0.7

商品タイプ

全長

(m)

商品詳細種別

最小発注数量
ベルトスリング
0.7
ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,343
( 5,877 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ナイロン
・幅:48mm
・色:青
・揚量:1.6t

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトスリング(ナイロン・ソフト)青/揚量1.6tの型番EA981RC-0.7のページです。 型番EA981RC-0.7に関する仕様情報を記載しております。
ベルトスリング(ナイロン・ソフト)青/揚量1.6tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトスリング(ナイロン・ソフト)青/揚量1.6t
ベルトスリング(エンドレス)青/揚量1.6t
ベルトスリング(防水型)揚量1.0t
ベルトスリング(エンドレス)紫/揚量1.0t
ベルトスリング(エンドレス)灰/揚量0.5t
ベルトスリング(エンドレス)緑/揚量2.0t
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,3433,890 -7,080 -3,287 -2,567 -4,510 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
ベルト幅(mm)483440342538
材質ナイロン-芯糸:ポリエステル、側布:ナイロン(エラストマー加工)---
-
揚量1.6t1.6t1.0t1.0t0.5t2.0t
よく一緒に購入される商品

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング