17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトスリング(エンドレス)灰/揚量0.5t

通常単価(税別)
2,56710,007
税込単価
2,82411,008
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・材質:側布/ナイロン、芯糸/ポリエステル・幅:25mm・色:灰

  • ベルト幅 (mm)
    25
  • 揚量
    0.5t
  • 側布
    ナイロン
  • 芯糸
    ポリエステル
  • 商品詳細種別
    ベルトスリング(エンドレス)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 全長(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

全長

(m)

最小発注数量
ベルトスリング
0.5
1個
ベルトスリング
1
1個
ベルトスリング
1.5
1個
ベルトスリング
2
1個
ベルトスリング
2.5
1個
ベルトスリング
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,567
( 2,824 )
1日目
4,072
( 4,479 )
1日目
5,591
( 6,150 )
1日目
7,078
( 7,786 )
1日目
8,588
( 9,447 )
1日目
10,007
( 11,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:側布/ナイロン、芯糸/ポリエステル
・幅:25mm
・色:灰

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトスリング(エンドレス)灰/揚量0.5tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトスリング(エンドレス)灰/揚量0.5t
ベルトスリング(エンドレス)赤/揚量5.0t
ベルトスリング(エンドレス)紫/揚量1.0t
ベルトスリング(エンドレス)緑/揚量2.0t
ベルトスリング(エンドレス)黄/揚量3.2t
ベルトスリング(エンドレス)青/揚量1.6t
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,567-12,366 -3,287 -4,510 -5,960 -3,890 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
ベルト幅(mm)255734384834
揚量0.5t5.0t1.0t2.0t3.2t1.6t
側布ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
芯糸ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
よく一緒に購入される商品

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング