17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カグスベールプロ【2個入り】

通常単価(税別)
12,10020,500特別価格
税込単価
13,31022,550特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・引っ越しや模様替え、大掃除の際、タンスなどの重量家具の移動が簡単にできます。・カーペットなど床面にや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    緩衝材関連製品
  • 厚み(mm)
    13
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    カグスベールプロ(2枚)
  • 材質
    ふっ素樹脂(茶色部)+特殊ゴム(黒色部)
  • 使用荷重
    使用荷重:200kg(2本使用時)
  • 内容量
    2枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 重量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

長さ(m)

重量

内容量

最小発注数量
60
0.7
1.6kg
2枚
1パック

2個入り

80
0.9
3kg
2枚
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,100
( 13,310 )
1日目
20,50019,772
( 21,749 )
1日目

詳細情報

基本情報


・引っ越しや模様替え、大掃除の際、タンスなどの重量家具の移動が簡単にできます。
・カーペットなど床面にやさしいふっ素樹脂製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カグスベールプロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カグスベールプロ
川上産業 プラパール 銘柄:PGPPZ-2000g 1600×2000
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-1300g 1580×2000
EPロールクッション グレー
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-1000g 1580×2000
川上産業 プラパール 銘柄:P小PPZ-800g 1580×2000
メーカーエスコ川上産業川上産業三甲川上産業川上産業
通常価格12,100-28,38327,9509,88735,03327,999
通常出荷日1日目15日目15日目1日目15日目15日目
商品タイプ緩衝材関連製品その他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材
厚み(mm)13953054
その他オプション-----
商品詳細種別カグスベールプロ(2枚)-----
材質ふっ素樹脂(茶色部)+特殊ゴム(黒色部)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PE製緩衝材(気泡無し)・クロスシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト