17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)【2個入り】

63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
通常単価(税別)
3,3703,760
税込単価
3,7074,136

・新開発の垂直な壁面にも貼付け可能な保持力を持つ強粘着ジェルを採用。かつ色移り...

詳細情報を確認する
  • 材質
    構造部:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー
  • 入数
    2個
  • ベースサイズ
    63×88mm
  • 適応温度
    -20~60℃
  • 目安重量
    60kg以下
  • 商品詳細種別
    63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    取付対象

    取付範囲

    最小発注数量
    家具
    壁面とのすき間30mm以内
    1パック

    2個入り

    冷蔵庫
    壁面とのすき間70mm以内
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,370
    ( 3,707 )
    2日目
    3,760
    ( 4,136 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報


    ・新開発の垂直な壁面にも貼付け可能な保持力を持つ強粘着ジェルを採用。かつ色移りもしにくいスチレン系樹脂製。
    ・機構部品は壁面と対象物を簡単かつ強固に貼付け可能な2分割構造。(ベースを壁に貼り、アームを後からベースに取り付けて設置します。)
    ・ネジ釘不要で、対象物を持ち上げることなく上部から簡単に設置固定できます。
    ・(財)建材試験センターによる性能試験を実施済み。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
    100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
    63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)
    耐震・防振粘着マット
    耐震ネバロック(2個)
    家具固定ポール(2本)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格3,370-5,9604,960975 -5,710 -2,888 -
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
    材質構造部:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー構造部:鋼板(塗装仕上)粘着部:スチレン系ポリマーベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、粘着部:スチレン系ポリマースチレン系ポリマー本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材スチールパイプ(パイプ類:鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、EVA樹脂、ねじ類:鉄製・メッキ仕上げ)
    入数2個2個2個-2個2本
    ベースサイズ63×88mm-63×88mm---
    適応温度-20~60℃-20~60℃--20~60℃--
    目安重量60kg以下100kg以下----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト