17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐震・防振粘着マット【1~4個入り】

通常単価(税別)
9754,470
税込単価
1,0734,917
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

震度7相当にも耐える超粘着固定マット。((財)建材試験センターによる品質性能試験実施済み)【特長】・工...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

用途

入数

耐荷重

最小発注数量
20×20×2mm
花瓶、置物などの軽量物用
8枚
約8kg(4枚あたり)
1個
Φ28×3mm
パソコン、モニター、薄型テレビ20型未満用
4枚
約25kg(4枚あたり)
1個
40×40×5mm
小型家具、家電製品、薄型テレビ32型未満用
4枚
約60kg(4枚あたり)
1パック

4個入り

100×100×5mm
多用途タイプ
1枚
約100kg(1枚あたり)
1個
200×300×2mm
多用途タイプ
1枚
約40kg(100mm角1枚あたり)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
1日目
1,095
( 1,205 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
4,470
( 4,917 )
1日目

詳細情報

基本情報

震度7相当にも耐える超粘着固定マット。((財)建材試験センターによる品質性能試験実施済み)
【特長】
・工事不要で底に貼るだけで地震対策できます(畳にも使用可能)
・「粘着力」と「振動吸収力」のダブル効果で転倒防止に威力を発揮
・耐候性・耐薬品性に優れるスチレン系ポリマー(オレフィン系樹脂も配合)
・水洗いして繰返し使えます
・工業用電子部品メーカの長年蓄積したノウハウによる製品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震・防振粘着マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震・防振粘着マット
63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
耐震ネバロック(2個)
100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
5mm 耐震ベース
スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格975-3,370 -5,710 -5,9601,250 -2,240 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ転倒防止マット-家具転倒防止用金具-転倒防止マット家具転倒防止用金具
その他-その他-ブルーブルー
材質スチレン系ポリマー構造部:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材構造部:鋼板(塗装仕上)粘着部:スチレン系ポリマーウレタンエラストマーナイロン
適応温度-20~60℃-20~60℃--20~60℃--
商品詳細種別耐震・防振粘着マット63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)耐震ネバロック(2個)-耐震ベーススチール棚用耐震ベルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト