17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

家具固定ポール(2本)【2個入り】

家具固定ポール(2本)
通常単価(税別)
2,8883,816
税込単価
3,1774,198

・家具や天井を傷つけることなく設置可能・工具不要・圧着固定式で強力に突っ張って...

詳細情報を確認する
  • 材質
    スチールパイプ(パイプ類:鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、EVA樹脂、ねじ類:鉄製・メッキ仕上げ)
  • 耐圧
    200kg
  • 入数
    2本
  • パイプ径
    外筒:φ29mm、内筒:φ25mm
  • 脚サイズ
    212×72mm
  • 詳細2
    工具不要
  • 商品詳細種別
    家具固定ポール(2本)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    取付範囲(高さ)

    詳細1

    最小発注数量
    220~270mm
    重量:650g
    1パック

    2個入り

    270~350mm
    重量:730g
    1パック

    2個入り

    500~750mm
    重量:1110g
    1パック

    2個入り

    650~1000mm
    重量:1350g
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,888
    ( 3,177 )
    2日目
    2,947
    ( 3,242 )
    2日目
    3,516
    ( 3,868 )
    2日目
    3,816
    ( 4,198 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報


    ・家具や天井を傷つけることなく設置可能
    ・工具不要
    ・圧着固定式で強力に突っ張って固定します。
    ・大判すべり止めのついた大型キャップ(脚)を採用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    家具固定ポール(2本)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    家具固定ポール(2本)
    突っ張りポール(伸縮)
    63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)
    耐震ネバロック(2個)
    63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
    100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,888-5,200 -4,9605,710 -3,370 -5,960
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
    材質スチールパイプ(パイプ類:鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、EVA樹脂、ねじ類:鉄製・メッキ仕上げ)パイプ:スチール(アイボリー色塗装)、グリップ:NBRスポンジ、先端止具:合成ゴムベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、粘着部:スチレン系ポリマー本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材構造部:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー構造部:鋼板(塗装仕上)粘着部:スチレン系ポリマー
    耐圧200kg-----
    入数2本-2個2個2個2個
    パイプ径外筒:φ29mm、内筒:φ25mm29mm----
    脚サイズ212×72mm-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト