17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200mm 移動仕切板

通常単価(税別)
1,7902,500
税込単価
1,9692,750
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

専用棚に取り付け、収納物のサイズや量によって確保するスペースの変更が可能です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ボルトレススチール棚シリーズ用アクセサリー
  • 材質:スチール
  • 高さ:200mm
型番仕様
EA976DZ-46奥行450mm用
EA976DZ-51奥行600mm用

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 詳細1

  • 詳細2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

詳細1

詳細2

最小発注数量
450×200(H)
奥行き450mm用移動仕切板
EA976DH-90B~180B、DJ-90B~180B、 DK-90B~180B、DS-90B~180B、 DT-90B~180B、DV-90B~180B用
1個
600×200(H)
奥行き600mm用移動仕切板
EA976DH-90C~180C、DJ-90C~180C、 DK-90C~180C、DS-90C~180C、 DT-90C~180C用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790
( 1,969 )
1日目
2,500
( 2,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

専用棚に取り付け、収納物のサイズや量によって確保するスペースの変更が可能です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm 移動仕切板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm 移動仕切板
880mm メタルラック(スリム)
200mm 列番プレート
350mm メタルラックミニ用棚板
増段用棚板セット
200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,790-6,061 -1,330 -2,216 -3,370 -3,060
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-その他-軽量タイプオプションその他
材質スチール-スチール-スチールスチール
その他オプション-オプション--オプション
商品詳細種別移動仕切板-列番プレート-増段用棚板セット見出しホルダー
重量(kg)0.76----1.55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト