ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 背面金網 (ボルトレススチール棚用) |
|
トラスコ中山 棚用ディスプレイネット(取付金具付) |
|
光 ステンレスメッシュパネル |
|
和気産業 天然木使用 穴あきボード |
|
トラスコ中山 メッシュラック用サイドネット |
|
エスコ 増段用棚板セット |
|
ミスミ 積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用【5~10個入り】 |
|
TF SERVICE スチールラック用 落下防止ネットLOW |
|
エスコ 74mm 側面プレート |
型番
| 型番 | サイズ(mm) | |
|---|---|---|
| 奥行 | 高さ | |
| EA976DZ-31 | 450 | 1,200 |
| EA976DZ-32 | 450 | 1,500 |
| EA976DZ-33 | 450 | 1,800 |
| EA976DZ-36 | 600 | 1,200 |
| EA976DZ-37 | 600 | 1,500 |
| EA976DZ-38 | 600 | 1,800 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,590円 ( 5,049円 ) | 1日目 |
4,800円 ( 5,280円 ) | 2日目 |
5,460円 ( 6,006円 ) | 1日目 |
5,200円 ( 5,720円 ) | 1日目 |
6,530円 ( 7,183円 ) | 1日目 |
7,190円 ( 7,909円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~