17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

通常単価(税別)
38,45457,774特別価格
税込単価
42,29963,551特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。・キャスター付なので、簡単に移動させることができます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1340
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 車輪径
    Φ100mm
  • 総耐荷重
    500kg(移動時は300kg)
  • 支柱幅
    40mm
  • 棚板厚み
    35mm
  • キャスター全高
    140mm
  • 詳細1
    自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
  • 商品詳細種別
    スチール棚/キャスター付

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 取扱説明書11200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 取扱説明書2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 有効間口

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

有効間口

重量(kg)

最小発注数量
890
450
850mm
30.26
1個
890
600
850mm
34.54
1個
1190
450
1150mm
36.3
1個
1190
600
1150mm
41.42
1個
1490
450
1450mm
46.34
1個
1490
600
1450mm
52.26
1個
1790
450
1750mm
53.22
1個
1790
600
1750mm
59.98
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,454
( 42,299 )
1日目
40,787
( 44,866 )
2日目
45,20041,796
( 45,976 )
2日目
45,267
( 49,794 )
1日目
47,694
( 52,463 )
2日目
51,987
( 57,186 )
1日目
52,267
( 57,494 )
1日目
57,774
( 63,551 )
1日目

詳細情報

基本情報


・組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。
・キャスター付なので、簡単に移動させることができます。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品の移動用に使用しています
4
満足度:4.0
部品の移動用に使用しています。今までは工程間の中間保管在庫は棚と台車を使っていたのですが、部品が増えたことで、保管と移動...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付
1200mm/150kg/3段 スチール棚
1500mm/150kg/3段 スチール棚
1800mm/150kg/4段 スチール棚
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格38,454-42,456 -42,100 -19,500 -19,041 -22,867 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)444334
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
高さ(mm)134019401640120015001800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト