17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1800mm/150kg/4段 スチール棚

通常単価(税別)
22,86741,254
税込単価
25,15445,379
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・棚板は50mm間隔で調節できます(天板・底板は除く)・組立にボルトが不要なので、簡単に組立が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1800
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • カラー
    アイボリー
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 総耐荷重
    750kg
  • 支柱幅
    40mm
  • 棚板厚み
    35mm
  • 商品詳細種別
    スチール棚

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

1800mm/150kg/4段 スチール棚 取扱説明書11800mm/150kg/4段 スチール棚 取扱説明書2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 有効間口

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

有効間口

重量(kg)

最小発注数量
900
450
850mm
30.5
1個
900
600
850mm
34.58
1個
1200
450
1150mm
35.7
1個
1200
600
1150mm
40.66
1個
1500
450
1450mm
44.9
1個
1500
600
1450mm
50.66
1個
1800
450
1750mm
50.9
1個
1800
600
1750mm
57.54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,867
( 25,154 )
1日目
25,107
( 27,618 )
1日目
26,414
( 29,055 )
1日目
29,307
( 32,238 )
2日目
31,547
( 34,702 )
1日目
35,747
( 39,322 )
2日目
35,747
( 39,322 )
1日目
41,254
( 45,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は50mm間隔で調節できます(天板・底板は除く)
・組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1800mm/150kg/4段 スチール棚のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1800mm/150kg/4段 スチール棚
1200mm/150kg/3段 スチール棚
1500mm/150kg/3段 スチール棚
4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付
1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,867-19,500 -19,041 -40,648 -40,581 -38,454 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)433444
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
高さ(mm)180012001500164019401340
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト