17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

840x440x1818mm スチールラック

通常単価(税別)
59,30054,822
税込単価
65,23060,304
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ(W×D×H)…840×440×1818mm・重量…1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップハンガー
  • 幅 (mm)
    840
  • 奥行 (mm)
    440
  • 高さ (mm)
    1818
  • 重量
    14kg
  • 材質
    スチールメラミン焼付
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 型番
    CL478-000X-MB
  • メーカー
    山崎産業(CONDOR)

型番:

EA976AY-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA976AY-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
840
奥行(mm)
440
高さ(mm)
1818
重量
14kg
材質
スチールメラミン焼付
※注意
【お客様組立品】
型番
CL478-000X-MB
メーカー
山崎産業(CONDOR)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AY-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,30054,822
( 60,304 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ(W×D×H)…840×440×1818mm
・重量…14kg
・材質…スチールメラミン焼付
・清掃用具は含みません。
・JAN:4518340680982

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

840x440x1818mm スチールラックの型番EA976AY-100のページです。 型番EA976AY-100に関する仕様情報を記載しております。
840x440x1818mm スチールラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
840x440x1818mm スチールラック
516x820x1033mm ビルメンカート
620x 860x985mm ビルメンカート
930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)
445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)
465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格59,30049,62049,62043,00026,80038,100
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプモップハンガーそうじカートそうじカートモップハンガーモップハンガーモップハンガー
幅(mm)840516631約930445420
奥行(mm)440820975505360440
高さ(mm)181810331005138313251365
重量14kg約11.5kg約12kg約10kg約4.9kg約8.7kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト