ファクトリーサプライ用品技術窓口

1200x450x1800mm/4段 ラック棚(プラスチック製)

通常単価(税別)
38,395
税込単価
42,235
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…1200(W)×450(D)×1800(H)mm・収...

詳細を確認
  • 棚段数
    4
  • その他
  • 色詳細
    ブルー
  • 材質
    低発泡ポリプロピレン
  • 耐荷重
    40kg(棚板1枚あたり:10kg)(均等荷重)
  • サイズ(W×D×H) (mm)
    1200×450×1800
  • 収納サイズ (mm)
    1200×450×333
  • 12本
  • 型番
    805588-01
  • メーカー
    三甲(サンコー)
  • 商品名
    プラスチック棚 L-2
  • ※注意※
    【お客様組立品】
  • 質量 (kg)
    18.3

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AL-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA976AL-3の仕様・寸法情報

棚段数
4
その他
色詳細
ブルー
材質
低発泡ポリプロピレン
耐荷重
40kg(棚板1枚あたり:10kg)(均等荷重)
サイズ(W×D×H)(mm)
1200×450×1800
収納サイズ(mm)
1200×450×333
12本
型番
805588-01
メーカー
三甲(サンコー)
商品名
プラスチック棚 L-2
※注意※
【お客様組立品】
質量(kg)
18.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AL-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,395
( 42,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…1200(W)×450(D)×1800(H)mm
・収納サイズ…1200×450×333mm
・棚板…4枚
・重量…18.3kg
・材質…低発泡ポリプロピレン
・耐荷重…40kg(均等荷重)
・20mm以内のたわみが生じます。
・色…ブルー
・JAN:4518340252240

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1200x450x1800mm/4段 ラック棚(プラスチック製)の型番EA976AL-3のページです。 型番EA976AL-3に関する仕様情報を記載しております。
1200x450x1800mm/4段 ラック棚(プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1200x450x1800mm/4段 ラック棚(プラスチック製)
910x460x1785mm メタルラック
880mm メタルラック(スリム)
875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)
1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板
1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格38,3959,8706,061 -69,5235,5577,164
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
棚段数4-----
その他-----
色詳細ブルー-----
材質低発泡ポリプロピレン-----
耐荷重40kg(棚板1枚あたり:10kg)(均等荷重)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト