17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

240x95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダー

通常単価(税別)
1,090
税込単価
1,199
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ポール径直径25mmメタルラック、棚板用・材質…スチール(クロムメッキ)・サイズ…240...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    スチール(クロムメッキ)
  • サイズ(mm)
    240×95×85(H)
  • 重量(g)
    305
  • 商品詳細種別
    ペーパーホルダー
  • メーカー型番
    MR-24PH
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AK-85
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適合商品:メタルラック・メタルラックミニ

使用方法・使用事例

使用事例

240x95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダー  使用事例

EA976AK-85の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
その他
オプション
材質詳細
スチール(クロムメッキ)
サイズ(mm)
240×95×85(H)
重量(g)
305
商品詳細種別
ペーパーホルダー
メーカー型番
MR-24PH
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AK-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポール径直径25mmメタルラック、棚板用
・材質…スチール(クロムメッキ)
・サイズ…240×95×85(H)mm
・重量…305g
※メタルラックミニシリーズにも幅方向であれば取付け可能です。
・JAN:4518340622678

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

240x95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダーの型番EA976AK-85のページです。 型番EA976AK-85に関する仕様情報を記載しております。
240x95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240x95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダー
200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)
910x460x1785mm メタルラック
910x610x1790mm メタルラック
910x460x45mm メタルラック用スライドトレー
305x110x270mm [メタルラック用]マガジンラック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0903,0609,87028,7796,2361,420
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他軽量タイプ(~200Kg)---
材質スチールスチールスチール---
その他オプションオプション----
材質詳細スチール(クロムメッキ)スチール塩ビプレート棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(クロムメッキ)棚板固定部品:ABS樹脂アジャスター:スチール、ナイロン樹脂---
サイズ(mm)240×95×85(H)200×95----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト