ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
トラスコ中山 コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
岐阜プラスチック工業 DNコンテナー(ポリプロピレン製) |
【商品仕様】
・重量…27.5g
・材質…ABS樹脂
・ポール径直径19mm用棚板固定部品
・棚板、サイドバーの取り付けに使用します。
・適応ラック…EA954HE-58B、-60B、-74、-87A、
EA976AK-1/-3、-6/-8
・JAN:4518340231733


トラスコ中山
結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~