ファクトリーサプライ用品技術窓口

400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド

通常単価(税別)
595
税込単価
655
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール(クロムメッキ)・収納物の落下を防止します。・470mm以上の棚板に使用で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    スチール(クロムメッキ)
  • サイズ(mm)
    400×15×110
  • 重量(g)
    250
  • 適合ラック
    EA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1~-3、-6~-8
  • 商品詳細種別
    ガイド
  • メーカー型番
    MM-40G
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AK-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA976AK-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
その他
オプション
材質詳細
スチール(クロムメッキ)
サイズ(mm)
400×15×110
重量(g)
250
適合ラック
EA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1~-3、-6~-8
商品詳細種別
ガイド
メーカー型番
MM-40G
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AK-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595
( 655 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(クロムメッキ)
・収納物の落下を防止します。
・470mm以上の棚板に使用できます。
・サイズ(mm)…400×15×110
・重量…250g
・適合ラック…EA954HE-58B、-60B、-74、-87A、
EA976AK-1/-3、-6/-8
・棚板の高さは自由に変更可能です。
・JAN:4518340231719

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400x15x110mm メタルラックミニ用ガイドの型番EA976AK-22のページです。 型番EA976AK-22に関する仕様情報を記載しております。
400x15x110mm メタルラックミニ用ガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド
IRIS メタルラックミニ 落下防止用ガイド 400×15×110
1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板
1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板
910x460x40mm [メタルラック用]棚 板
455x165mm メタルラック用 ディバイダー
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格5955925,5577,1644,5491,936
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプその他-----
材質スチール-----
その他オプション-----
材質詳細スチール(クロムメッキ)-----
サイズ(mm)400×15×110-----

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト