ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 550x350x 830mm メタルラック |
|
エスコ 1184x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア) |
|
アズワン メタルラック硬質クリアシート |
|
アステージ なんでもトレー |
【商品仕様】
・材質…PVC
・メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
・小物・装飾品などの落下防止に最適
・サイズ(mm)…525×325×1
・重量(g)…260
・適合ラック…EA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
・JAN:4548745309201


アクリサンデー
硬質塩ビ板

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,430円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用
5通常価格(税別):3,800円~

アイリスオーヤマ
スチールラック メタルミニ(キャスター付) 1100
0通常価格(税別):11,414円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~