ファクトリーサプライ用品技術窓口

910x460x1785mm メタルラック

通常単価(税別)
9,870
税込単価
10,857
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・材質…棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(クロムメッキ)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    910
  • 奥行 (mm)
    460
  • 高さ (mm)
    1785
  • 均等積載量 (kg/段)
    60
  • 材質詳細
    棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(クロムメッキ)棚板固定部品:ABS樹脂アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
  • 耐荷重
    全体:200kg(ハンガーパイプ:20kg)
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • ポール径
    Φ25mm
  • サイズ(W×D×H)(mm)
    910×460×1785
  • 重量(kg)
    10.8
  • メーカー型番
    SEW-913E
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-80A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

910x460x1785mm メタルラック  使用事例

EA976AJ-80Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
3
連結タイプ
単体型
間口(mm)
910
奥行(mm)
460
高さ(mm)
1785
均等積載量(kg/段)
60
材質詳細
棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(クロムメッキ)棚板固定部品:ABS樹脂アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
耐荷重
全体:200kg(ハンガーパイプ:20kg)
※注意
【お客様組立品】
ポール径
Φ25mm
サイズ(W×D×H)(mm)
910×460×1785
重量(kg)
10.8
メーカー型番
SEW-913E
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-80A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,870
( 10,857 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・材質…棚板・ポール・ハンガーパイプ:
スチール(クロムメッキ)
棚板固定部品:ABS樹脂
アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
・ポール径…直径25mm
・サイズ…910(W)×460(D)×1785(H)mm
・重量…10.8kg
・棚板…3枚
・耐荷重…全体:200kg
(棚板1段あたり:60kg、ハンガーパイプ:20kg)
・釘やねじを使わずに簡単に組み立てる事が出来ます。
・ラック上部にハンガーパイプ付
・棚板の高さは自由に変更可能です。
・JAN:4548745250510

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

910x460x1785mm メタルラックの型番EA976AJ-80Aのページです。 型番EA976AJ-80Aに関する仕様情報を記載しております。
910x460x1785mm メタルラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
910x460x1785mm メタルラック
910x610x1790mm メタルラック
910x460x45mm メタルラック用スライドトレー
880mm メタルラック(スリム)
メタルラック用 大口径キャスター(4個)
910x460x40mm [メタルラック用]棚 板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,87028,7796,2366,061 -3,4164,549
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)---その他-
材質スチール---スチール-
天地棚段数(段)3-----
連結タイプ単体型-----
間口(mm)910-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト