ファクトリーサプライ用品技術窓口

145x54mm メタルラック用 フック

通常単価(税別)
429
税込単価
472
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール(クロムメッキ)・ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。・適合ラック…EA9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール(クロムメッキ)
  • サイズ(mm)(W×D×H)
    145×54×95
  • 商品詳細種別
    メタルラック用フック
  • サイズ
    キャスター取付時:610(W)×360(D)×950(H)mm
  • 重量
    125g
  • 型番
    MR-3F
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 適合商品
    EA954HE-59A、EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31~-34

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA976AJ-57の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール(クロムメッキ)
サイズ(mm)(W×D×H)
145×54×95
商品詳細種別
メタルラック用フック
サイズ
キャスター取付時:610(W)×360(D)×950(H)mm
重量
125g
型番
MR-3F
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
適合商品
EA954HE-59A、EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31~-34
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(クロムメッキ)
・ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。
・適合ラック…EA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、
EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
・EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
・幅…145mm
・奥行…54mm
・高さ…95mm
・重量(g)…125
・JAN:4518340236936

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

145x54mm メタルラック用 フックの型番EA976AJ-57のページです。 型番EA976AJ-57に関する仕様情報を記載しております。
145x54mm メタルラック用 フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
145x54mm メタルラック用 フック
295x54mm メタルラック用 フック
163mm メタルラック用 フック
90mm メタルラック用 フック(2個入)
600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)
875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格42955840158660,34369,523
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプその他-その他---
材質スチール(クロムメッキ)-スチール(クロムメッキ)---
サイズ(mm)(W×D×H)145×54×95-163×32×40---
商品詳細種別メタルラック用フック-メタルラック用フック---
サイズキャスター取付時:610(W)×360(D)×950(H)mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト