ファクトリーサプライ用品技術窓口

90mm メタルラック用 フック(2個入)【2個入り】

通常単価(税別)
586
税込単価
645
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・重量…44g・材質…スチール(クロムメッキ)・フック長…75mm・耐荷重…5kg・バッグ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール
  • 奥行 (mm)
    30
  • 高さ (mm)
    55
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    スチール(クロムメッキ)
  • 入数
    2
  • 90mm
  • 耐荷重
    5kg
  • 重量(g)
    44
  • 適合ラック
    EA954HE-59A、EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31~-34
  • 商品詳細種別
    フック
  • フック長
    75mm
  • メーカー型番
    MR-12F
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA976AJ-55の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
奥行(mm)
30
高さ(mm)
55
その他
オプション
材質詳細
スチール(クロムメッキ)
入数
2
90mm
耐荷重
5kg
重量(g)
44
適合ラック
EA954HE-59A、EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31~-34
商品詳細種別
フック
フック長
75mm
メーカー型番
MR-12F
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-55
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586
( 645 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量…44g
・材質…スチール(クロムメッキ)
・フック長…75mm
・耐荷重…5kg
・バッグ等、小物掛けに便利です。
・適合ラック…EA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、
EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
・EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
・幅…90mm
・奥行…30mm
・高さ…55mm
・入数…2
・JAN:4518340236912

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90mm メタルラック用 フック(2個入)の型番EA976AJ-55のページです。 型番EA976AJ-55に関する仕様情報を記載しております。
90mm メタルラック用 フック(2個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90mm メタルラック用 フック(2個入)
メタルラック用フック
163mm メタルラック用 フック
875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)
メタルラック用 コネクター(2個)
メタルラック用 キャスター受け(4個)
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格586471 -40169,523460619
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプその他その他-軽量タイプ(~200Kg)その他-
材質スチール--ステンレススチール-
奥行(mm)30--450--
高さ(mm)55--1800--
その他オプションオプション--オプション-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト