17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

910x460x45mm メタルラック用スライドトレー

通常単価(税別)
6,236
税込単価
6,860
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ポール径直径25mmメタルラック専用のスライドトレー・材質…スチール(クロムメッキ)、P...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール(クロムメッキ)、PVC、ABS樹脂
  • 耐荷重
    約8kg
  • 商品詳細種別
    メタルラック用スライドトレー
  • サイズ
    910×460×45(H)mm
  • 付属品
    クリアシート×1、棚板固定部品×4組
  • 重量
    5.6kg
  • トレー有効内寸
    約800×390mm
  • 型番
    MR-91PST
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 適合商品
    EA976AJ-1、EA976AJ-2、EA976AJ-3、EA976AJ-4、EA976AJ-80

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA976AJ-54の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール(クロムメッキ)、PVC、ABS樹脂
耐荷重
約8kg
商品詳細種別
メタルラック用スライドトレー
サイズ
910×460×45(H)mm
付属品
クリアシート×1、棚板固定部品×4組
重量
5.6kg
トレー有効内寸
約800×390mm
型番
MR-91PST
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
適合商品
EA976AJ-1、EA976AJ-2、EA976AJ-3、EA976AJ-4、EA976AJ-80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,236
( 6,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポール径直径25mmメタルラック専用のスライドトレー
・材質…スチール(クロムメッキ)、PVC、ABS樹脂
・適応機種…EA976AJ-1、EA976AJ-2、EA976AJ-3、EA976AJ-4、EA976AJ-80
・サイズ…910×460×45(H)mm
・重量…5.6kg
・耐荷重…約8kg
・トレー有効内寸…約800×390mm
・付属品…クリアシート×1、棚板固定部品×4組
・幅91×奥行46cmのラックに取付可能です。
・約20cm程度スライドします。
・JAN:4518340166530

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

910x460x45mm メタルラック用スライドトレーの型番EA976AJ-54のページです。 型番EA976AJ-54に関する仕様情報を記載しております。
910x460x45mm メタルラック用スライドトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
910x460x45mm メタルラック用スライドトレー
メタルラック用スライドトレー
910x460x1785mm メタルラック
910x610x1790mm メタルラック
メタルラック用 大口径キャスター(4個)
910x460x40mm [メタルラック用]棚 板
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,2365,484 -9,87028,7793,4164,549
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプその他その他-ラック-棚板
材質スチール(クロムメッキ)、PVC、ABS樹脂--棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂-スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
耐荷重約8kg--全体:約500kg--
商品詳細種別メタルラック用スライドトレー-----
サイズ910×460×45(H)mm--910×610×1790(H)mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト