ファクトリーサプライ用品技術窓口

350x165x 80mm [メタルラック用]バスケット

通常単価(税別)
1,659
税込単価
1,825
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…スチール(クロムメッキ)・メタルラック専用のバスケットです。小物収納に最適です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール(クロムメッキ)
  • サイズ(mm)(W×D×H)
    350×165×80
  • 商品詳細種別
    メタルラック用バスケット
  • 重量
    490g
  • 型番
    MR-316B
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 適合商品
    EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA976AJ-49の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール(クロムメッキ)
サイズ(mm)(W×D×H)
350×165×80
商品詳細種別
メタルラック用バスケット
重量
490g
型番
MR-316B
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
適合商品
EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,659
( 1,825 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(クロムメッキ)
・メタルラック専用のバスケットです。小物収納に最適です。
・サイズ(mm)…350×165×80
・重量(g)…490
・適合ラック…EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
・EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
・JAN:4518340235977

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350x165x 80mm [メタルラック用]バスケットの型番EA976AJ-49のページです。 型番EA976AJ-49に関する仕様情報を記載しております。
350x165x 80mm [メタルラック用]バスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350x165x 80mm [メタルラック用]バスケット
メタルラック用バスケット
250x120x130mm [メタルラック用]バスケット
250x170x180mm [メタルラック用]バスケット
75x 75x130mm [メタルラック用]バスケット
760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,659904 -1,3501,7809301,219
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質スチール(クロムメッキ)-スチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)PVC
サイズ(mm)(W×D×H)350×165×80-250×120×130250×170×18075×75×130775×325×1
商品詳細種別メタルラック用バスケット-メタルラック用バスケットメタルラック用バスケットメタルラック用バスケットメタルラックミニ用棚板シート
重量490g-390g635g152g380g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト