ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック用 大口径キャスター(4個)【4個入り】

通常単価(税別)
3,416
税込単価
3,758
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ポール径直径25mm用キャスター・材質…スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂・サイズ…キ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
  • 入数
    4個
  • サイズ(mm)
    キャスター:Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9
  • 耐荷重
    キャスター1個当たり静止時:75kg、キャスター1個当たり走行時:25kg
  • 重量(g)
    ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2
  • 適合ラック
    EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14
  • 商品詳細種別
    大口径キャスター
  • メーカー型番
    MR-475C
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA976AJ-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
その他
オプション
材質詳細
スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
入数
4個
サイズ(mm)
キャスター:Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9
耐荷重
キャスター1個当たり静止時:75kg、キャスター1個当たり走行時:25kg
重量(g)
ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2
適合ラック
EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14
商品詳細種別
大口径キャスター
メーカー型番
MR-475C
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-44
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,416
( 3,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポール径直径25mm用キャスター
・材質…スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
・サイズ…キャスター:直径75×20(厚み)mm
全長:125mm、ネジ径:直径9mm
・耐荷重…キャスター1個当たり静止時:75kg
キャスター1個当たり走行時:25kg
・重量…ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2
・スパナ付
・適合ラック…EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
・入数…4個
・JAN:4518340236431

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用 大口径キャスター(4個)の型番EA976AJ-44のページです。 型番EA976AJ-44に関する仕様情報を記載しております。
メタルラック用 大口径キャスター(4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック用 大口径キャスター(4個)
メタルラック用キャスター
メタルラック用 キャスター受け(4個)
メタルラック用 コネクター(2個)
90mm メタルラック用 フック(2個入)
163mm メタルラック用 フック
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4161,771 -619460586401
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他-その他その他-
材質スチールその他-スチールスチール-
その他オプションオプション-オプションオプション-
材質詳細スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂--スチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)-
入数4個--2個2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト