17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック用ポール(4本)【4個入り】

通常単価(税別)
1,794
税込単価
1,973
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

メタルラック・棚板用のスチール製のポールポール同士のの連結はできません。

  • 商品タイプ
    ポール
  • 材質
    スチール(クロムメッキ)
  • 詳細1
    ポール径25mmメタルラック、棚板用ポール
  • 重量
    2.7kg(1本)
  • 長さ
    150mm
  • 入数
    4本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA976AJ-29の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポール
材質
スチール(クロムメッキ)
詳細1
ポール径25mmメタルラック、棚板用ポール
重量
2.7kg(1本)
長さ
150mm
入数
4本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-29
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,794
( 1,973 )
1日目

詳細情報

基本情報

メタルラック・棚板用のスチール製のポール
ポール同士のの連結はできません。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用ポール(4本)の型番EA976AJ-29のページです。 型番EA976AJ-29に関する仕様情報を記載しております。
メタルラック用ポール(4本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック用ポール(4本)
メタルラック 用オプションパーツ ポール
163mm メタルラック用 フック
90mm メタルラック用 フック(2個入)
メタルラック用 キャスター受け(4個)
メタルラック用 棚板固定部品(4個)
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,794542 -401586619365
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプポールポールその他-その他連結金具
材質スチール(クロムメッキ)-スチール(クロムメッキ)-合成ゴムABS樹脂
詳細1ポール径25mmメタルラック、棚板用ポール-----
重量2.7kg(1本)-110g-110g4.2g
長さ150mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト