ファクトリーサプライ用品技術窓口

1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板

通常単価(税別)
5,557
税込単価
6,113
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂・棚板固定部品4個付・重量…4.5k...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棚板
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    125
  • 間口 (mm)
    1200
  • 奥行 (mm)
    450~460
  • 高さ (mm)
    ~899
  • 材質
    スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • サイズ(mm)(W×D×H)
    1200×460×40
  • 重量
    4.5kg
  • 型番
    MR-12T
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 適合商品
    EA976AJ-6~-9

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA976AJ-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
棚板
一段あたりの均等積載量(kg)
125
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450~460
高さ(mm)
~899
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
サイズ(mm)(W×D×H)
1200×460×40
重量
4.5kg
型番
MR-12T
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
適合商品
EA976AJ-6~-9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,557
( 6,113 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
・棚板固定部品4個付
・重量…4.5kg
・耐荷重…125kg
・サイズ(mm)…1200×460×40
・適合ラック…EA976AJ-6/-9
・JAN:4518340229181

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板の型番EA976AJ-17のページです。 型番EA976AJ-17に関する仕様情報を記載しております。
1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板
メタルラック 用オプションパーツ 棚板
1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板
910x460x40mm [メタルラック用]棚 板
305x335x165mm [メタルラック用]棚下バスケット
355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケット
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,5572,885 -7,1644,5491,6502,150
通常出荷日2日目1日目〜1日目2日目2日目1日目
商品タイプ棚板棚板棚板棚板その他その他
一段あたりの均等積載量(kg)125-100250--
間口(mm)1200-1500900~910--
奥行(mm)450~460-450~460450~460--
高さ(mm)~899-~899~899--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト