ファクトリーサプライ用品技術窓口

910x460x40mm [メタルラック用]棚 板

通常単価(税別)
4,549
税込単価
5,004
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂・棚板固定部品4個付・重量…3.7k...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棚板
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    250
  • 間口 (mm)
    900~910
  • 奥行 (mm)
    450~460
  • 高さ (mm)
    ~899
  • 材質
    スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • サイズ(mm)(W×D×H)
    910×460×40
  • 重量
    3.7kg
  • 型番
    MR-91T
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 適合商品
    EA976AJ-1~-4、EA954HE-59A

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA976AJ-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
棚板
一段あたりの均等積載量(kg)
250
間口(mm)
900~910
奥行(mm)
450~460
高さ(mm)
~899
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
サイズ(mm)(W×D×H)
910×460×40
重量
3.7kg
型番
MR-91T
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
適合商品
EA976AJ-1~-4、EA954HE-59A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,549
( 5,004 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
・棚板固定部品4個付
・重量…3.7kg
・耐荷重…250kg
・サイズ(mm)…910×460×40
・適合ラック…EA976AJ-1/-4、EA954HE-59A
・JAN:4518340229167

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

910x460x40mm [メタルラック用]棚 板の型番EA976AJ-16のページです。 型番EA976AJ-16に関する仕様情報を記載しております。
910x460x40mm [メタルラック用]棚 板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
910x460x40mm [メタルラック用]棚 板
メタルラック 用オプションパーツ 棚板
1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板
1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板
305x335x165mm [メタルラック用]棚下バスケット
355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケット
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,5492,885 -5,5577,1641,6502,150
通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目2日目1日目
商品タイプ棚板棚板棚板棚板その他その他
一段あたりの均等積載量(kg)250-125100--
間口(mm)900~910-12001500--
奥行(mm)450~460-450~460450~460--
高さ(mm)~899-~899~899--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト