17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用) EA970FF-2

33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

  • サイズ
    80×33×11(H)mm
  • 材質
    スチール
  • 取付穴径
    φ4.2mm

型番:

EA970FF-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

EA970FF-2の仕様・寸法情報

サイズ
80×33×11(H)mm
材質
スチール
取付穴径
φ4.2mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970FF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315
( 347 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・40mmレール用
・サイズ…80×33×11(H)mm
・取付穴径…直径4.2mm
・材質…スチール
・天井取付用
・JAN:4548745440195

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)の型番EA970FF-2のページです。 型番EA970FF-2に関する仕様情報を記載しております。
33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)
33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)
800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)
47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)
24mm/12kg ランナー・リング付(40mmレール用)
30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3151,09011,9004954744,600
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
サイズ80×33×11(H)mm33×47.5×8.5(H)mm800×800mm20×23×72(H)mm32.5×23×49.3(H)mm-
材質スチールアルミアルミ--アルミ
取付穴径φ4.2mmΦ4.2mm(座掘付)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト