17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用) EA970FE-3

47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)

  • サイズ
    20×23×72(H)mm
  • 仕上
    ユニクロメッキ
  • 口の開き
    10mm
  • フック内寸
    12×29mm
  • リング材質
    スチール
  • 本体・車材質
    樹脂
  • 耐荷重
    10kg

型番:

EA970FE-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA970FE-3の仕様・寸法情報

サイズ
20×23×72(H)mm
仕上
ユニクロメッキ
口の開き
10mm
フック内寸
12×29mm
リング材質
スチール
本体・車材質
樹脂
耐荷重
10kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970FE-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495
( 545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・40mmレール用
・フック内寸…12×29mm
・サイズ…20×23×72(H)mm
・耐荷重…10kg
・口の開き…10mm
・本体・車材質…樹脂
・リング材質…スチール
・仕上…ユニクロメッキ
・JAN:4548745440140

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)の型番EA970FE-3のページです。 型番EA970FE-3に関する仕様情報を記載しております。
47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)
24mm/12kg ランナー・リング付(40mmレール用)
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
リング付ランナー(30mmレール/後付用)
33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)
33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4954744953951,090315
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズ20×23×72(H)mm32.5×23×49.3(H)mm9.8×22×67(H)mm22×9.8×45.5(H)mm33×47.5×8.5(H)mm80×33×11(H)mm
仕上ユニクロメッキ-----
口の開き10mm-12mm---
フック内寸12×29mm-12×29mm---
リング材質スチールスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト