17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10kg ランナー・リング付(30mmレール) EA970EE-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

10kg ランナー・リング付(30mmレール)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA970EE-4

2024年12月に販売終了となりました。

代替品はEA970EE-5となります。

【商品仕様】
・30mmレール用
・サイズ…17×20×41.5(H)mm
・耐荷重…10kg
・リング内寸…直径13.5mm
・車材質…真鍮
・本体材質…ダイカスト
・リング材質…ステンレス
・仕上げ…ニッケルメッキ
・リングは360°回転します。
・JAN:4548745439960

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
17×20×41.5(H)mm
リング内寸
φ13.5mm
リング材質
ステンレス
仕上げ
ニッケルメッキ
耐荷重
10kg
本体材質
ダイカスト
車材質
真鍮
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト