ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)

通常単価(税別)
28,643
税込単価
31,507
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…高耐衝撃性ポリエチレン・耐薬品・耐油・耐塩水性・完全防雨型・南京錠取付穴(W×D)...

詳細を確認

型番:

EA960AC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA960AC-1の仕様・寸法情報

タイプ
その他
外寸(mm)
815(W)×505(D)×420(H)
内寸(mm)
735(W)×400(D)×340(H)
カラー
ブルー
材質
高耐衝撃性ポリエチレン
重量(kg)
10.5
南京錠取付穴(W×D)
19×12mm
メーカー
リングスター
型番
SGF-800
タイプ詳細
大型工具箱

型番リスト

表示件数
型番
EA960AC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,643
( 31,507 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…高耐衝撃性ポリエチレン
・耐薬品・耐油・耐塩水性
・完全防雨型
・南京錠取付穴(W×D)…19×12mm
・サイズ(mm)…815×505×420(H)
・重量(kg)…10
・JAN:4518340342569

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)の型番EA960AC-1のページです。 型番EA960AC-1に関する仕様情報を記載しております。
815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)
568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)
1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)
アルミ製ルーフキャリア「アルラック」 ARシリーズ
バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段
中型車載用ツールボックス(間口610mm)
メーカーエスコエスコエスコアズワンDENSANトラスコ中山
通常価格28,6438,70045,26886,708108,00083,229
通常出荷日1日目1日目1日目10日目8日目2日目
タイプその他道具箱トランクボックスその他--
外寸(mm)815(W)×505(D)×420(H)568(W)×406(D)×186(H)1350(W)×450(D)×470(H)--610×420×610
内寸(mm)735(W)×400(D)×340(H)499(W)×347(D)×162(H)1306(W)×406(D)×433(H)---
カラーブルーグリーンシルバー--グリーン
材質高耐衝撃性ポリエチレンポリプロピレンアルミ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング