17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)

通常単価(税別)
7,060
税込単価
7,766
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】セット内容…A:152(W)×114(D)×32(H)mm×1個B:210(W)×114(...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    スチール
  • 商品詳細種別
    パーツトレー
  • セット内容
    A:152(W)×114(D)×32(H)mm×1個、B:210(W)×114(D)×32(H)mm×1個、C:267(W)×114(D)×32(H)mm×1個、D:308(W)×114(D)×32(H)mm×1個
  • 各トレー耐荷重
    A:0.6kg、B:0.77kg、C:1.0kg、D:1.17kg
  • 各トレー重重
    A:430g、B:595g、C:770g、D:825g
  • メーカー
    SIGNET(シグネット)
  • メーカー型番
    54152

型番:

EA957SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パーツトレーセット

使用方法・使用事例

使用事例

4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)  使用事例

EA957SBの仕様・寸法情報

その他
オプション
材質
スチール
商品詳細種別
パーツトレー
セット内容
A:152(W)×114(D)×32(H)mm×1個、B:210(W)×114(D)×32(H)mm×1個、C:267(W)×114(D)×32(H)mm×1個、D:308(W)×114(D)×32(H)mm×1個
各トレー耐荷重
A:0.6kg、B:0.77kg、C:1.0kg、D:1.17kg
各トレー重重
A:430g、B:595g、C:770g、D:825g
メーカー
SIGNET(シグネット)
メーカー型番
54152

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,060
( 7,766 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
セット内容…
A:152(W)×114(D)×32(H)mm×1個
B:210(W)×114(D)×32(H)mm×1個
C:267(W)×114(D)×32(H)mm×1個
D:308(W)×114(D)×32(H)mm×1個
・材質…スチール
・各トレー重…A:430g、B:595g、C:770g、D:825g
・各トレー耐荷重…A:0.6kg、B:0.77kg、C:1.0kg、D:1.17kg
・背面マグネット付
・マグネット付の為、キャビネットや工具箱の側面にサイドトレーとして取付可能
・小物類や使用頻度の高い工具の一時置き場として便利です
・JAN:4548745919622

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)の型番EA957SBのページです。 型番EA957SBに関する仕様情報を記載しております。
4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン
ツールホルダー(ロック付)EA951FX-81
ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2B
740x540x1230mm/8段 ツールワゴン
830×482×976mm/7段 ロールワゴン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,06081,97513,44145,448245,10095,692
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
その他オプション-オプション---
材質スチール本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2スチールスチール本体:スチール、キャスター:樹脂スチール
商品詳細種別パーツトレー-ツールホルダー---
セット内容A:152(W)×114(D)×32(H)mm×1個、B:210(W)×114(D)×32(H)mm×1個、C:267(W)×114(D)×32(H)mm×1個、D:308(W)×114(D)×32(H)mm×1個-----
各トレー耐荷重A:0.6kg、B:0.77kg、C:1.0kg、D:1.17kg-----
よく一緒に購入される商品

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト