ファクトリーサプライ用品技術窓口

830×482×976mm/7段 ロールワゴン

通常単価(税別)
95,692
税込単価
105,261
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ(キャスター・ワークトップ含む)…830(W)×482(D)×976(H)mm・引...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    830
  • 奥行 (mm)
    482
  • 高さ (mm)
    976
  • 重量
    67kg
  • 材質
    スチール
  • 耐荷重
    天板:350kg、引出し(上5段):各70kg、(下2段):650kg
  • キャスター
    2個自在(ブレーキ付)、2個固定
  • 車輪径
    Φ125
  • 引出し
    7段(ボールベアリングレール採用)
  • 引出し内寸
    580(W)×406(D)×75(H)mm×5個、580(W)×406(D)×150(H)mm×2個
  • メーカー
    SIGNET(シグネット)
  • メーカー型番
    54067

ご注意

  • 重量物のため商品のお届けが車上渡しになる場合があります
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA957S-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ツールワゴン
  • 鍵2本付

EA957S-7の仕様・寸法情報

間口(mm)
830
奥行(mm)
482
高さ(mm)
976
重量
67kg
材質
スチール
耐荷重
天板:350kg、引出し(上5段):各70kg、(下2段):650kg
キャスター
2個自在(ブレーキ付)、2個固定
車輪径
Φ125
引出し
7段(ボールベアリングレール採用)
引出し内寸
580(W)×406(D)×75(H)mm×5個、580(W)×406(D)×150(H)mm×2個
メーカー
SIGNET(シグネット)
メーカー型番
54067

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957S-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,692
( 105,261 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(キャスター・ワークトップ含む)…
830(W)×482(D)×976(H)mm
・引出し内寸…
580(W)×406(D)×75(H)mm×5個
580(W)×406(D)×150(H)mm×2個
・車輪径…Φ125mm
・耐荷重…天板:350kg、引出し(上5段):各70kg、(下2段):650kg
・重量…67kg
・材質…スチール
・ABS樹脂製多目的ワークトップ付
・ボルト・ナット等小さいものを整理・整頓するのに便利な個別スペース
・キャスター…2個自在(ブレーキ付)、2個固定
・スチール製コーナープロテクター(4箇所)で、本体を傷から守ります
・引出し…7段(ボールベアリングレール採用)
・JAN:4548745918663

ご注意

  • 重量物のため商品のお届けが車上渡しになる場合があります
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

830×482×976mm/7段 ロールワゴンの型番EA957S-7のページです。 型番EA957S-7に関する仕様情報を記載しております。
830×482×976mm/7段 ロールワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
830×482×976mm/7段 ロールワゴン
671×459×884mm/6段 ツールワゴン
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン
600x470x900mm/ 6段 ツールワゴン
740x540x1230mm/8段 ツールワゴン
ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格95,69260,07281,975113,846245,10045,448
通常出荷日2日目2日目1日目6日目2日目2日目
間口(mm)830671600600740873
奥行(mm)482459470470540500
高さ(mm)9768847069001230808(キャスター含)
重量67kg51kg39.9kg53.3kg110kg26.6kg
材質スチールスチール本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2本体:スチール、キャスター:樹脂スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト