17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツキャビネット 仕切り板付

通常単価(税別)
19,01975,421
税込単価
20,92182,963
通常出荷日:1日目~4日目一部当日出荷可能

分類によって色を分けることができ、取っ手部にカードが付いているためすぐに中身を確認できます。

  • 商品タイプ
    大型パーツケース
  • 材質
    本体:スチール、引出し:透明スチロール樹脂
  • 商品詳細種別
    パーツキャビネット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 重量

  • 引出し

  • 引出し内寸

  • 詳細1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

重量

引出し

引出し内寸

詳細1

最小発注数量
358
237
253
5.1kg
浅型3列5段
89(W)×206(D)×36(H)mm
仕切り板30枚付
1個
492
240
500
13.4kg
浅型4列10段
89(W)×206(D)×36(H)mm
仕切り板80枚付
1個
419
275
486
11.2kg
深型3列7段
108(W)×241(D)×57(H)mm
仕切り板42枚付
1個
573
275
880
24.6kg
深型4列12段
108(W)×241(D)×57(H)mm
仕切り板96枚付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,019
( 20,921 )
4日目
37,666
( 41,433 )
2日目
36,962
( 40,658 )
1日目
75,421
( 82,963 )
1日目

詳細情報

基本情報

分類によって色を分けることができ、取っ手部にカードが付いているためすぐに中身を確認できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツキャビネット 仕切り板付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツキャビネット 仕切り板付
小型引出し保管庫
仕切板(10枚)
パーツキャビネット(キャスター付)
パーツキャビネット EA957Fシリーズ
307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット
メーカーエスコナカバヤシエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,019-10,762 -31059,28116,741 -8,021
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目19日目2日目1日目
商品タイプ大型パーツケース-その他大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース
材質本体:スチール、引出し:透明スチロール樹脂-ABS樹脂本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂、小窓:PS(ポリスチレン)本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂外側:スチール、引き出し:樹脂
商品詳細種別パーツキャビネット-仕切板(10枚)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング