17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

606x106x 759mm/6列 6段 マルチストール

通常単価(税別)
13,200
税込単価
14,520
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・引出し6列6段・EA957FM-6×6・樹脂製・セットサイズ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    大型パーツケース
  • 間口 (mm)
    606
  • 奥行 (mm)
    106
  • 高さ (mm)
    759
  • 材質
    樹脂
  • 仕様
    【お客様組立品】
  • 引き出し内寸
    80.8(W)×72.2(D)×79.8(H)mm

型番:

EA957FM-66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA957FM-66の仕様・寸法情報

商品タイプ
大型パーツケース
間口(mm)
606
奥行(mm)
106
高さ(mm)
759
材質
樹脂
仕様
【お客様組立品】
引き出し内寸
80.8(W)×72.2(D)×79.8(H)mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957FM-66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,200
( 14,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・引出し6列6段
・EA957FM-6×6
・樹脂製
・セットサイズ…606(W)×106(D)×759(H)mm
・JAN:4518340953802

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

606x106x 759mm/6列 6段 マルチストールの型番EA957FM-66のページです。 型番EA957FM-66に関する仕様情報を記載しております。
606x106x 759mm/6列 6段 マルチストールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
606x106x 759mm/6列 6段 マルチストール
606×106×1265mm/6列10段 マルチストールセット
603x167x1218mm/4列 6段 マルチストール
606x 87x1218mm/8列12段 マルチストール
603x123x1224mm/5列 8段 マルチストール
603x167x 812mm/4列 4段 マルチストール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,20021,37021,39021,90023,21015,250
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース
間口(mm)606606603606603603
奥行(mm)10610616787123167
高さ(mm)7591265121812181224812
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング