ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・引き出し…A4縦1列14段・外寸法…304(W)×400(D)×690(H)mm・引出し...
型番:
【商品仕様】・引き出し…A4縦1列14段・外寸法…304(W)×400(D)×690(H)mm・引出し内寸法…256(W)×335(D)×36(H)mm・重量…12.3kg・鍵2本付・アジャスター付・JAN:4548745268829
トラスコ中山
カタログケース (A4タイプ) 825X360XH880 深型/中深型/浅型
通常価格(税別):47,764円〜
カタログケース(A4・A3タイプ)
通常価格(税別):37,704円〜
カタログケース B4タイプ(最大積載量30~80kg/台)
通常価格(税別):51,022円〜
カタログケース""LA型""(高さ700mm)
通常価格(税別):43,499円
アズワン
ピックケース 243×237×253mm~573×275×880mm
通常価格(税別):19,255円〜
アイリスオーヤマ
スチール フロアケース 浅型12段・深型3段
通常価格(税別):14,232円
カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm)
通常価格(税別):42,717円
カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880 深型/中深型/浅型
通常価格(税別):38,045円〜
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード