ファクトリーサプライ用品技術窓口

533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)

通常単価(税別)
43,688
税込単価
48,057
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ(W×D×H)…533×265×937mm・重量…25.75Kg・材質…本体:スチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    大型パーツケース
  • 間口 (mm)
    533
  • 奥行 (mm)
    265
  • 高さ (mm)
    937
  • 重量
    25.75Kg
  • 材質
    本体:スチール、引出し:導電性PP(ポリプロピレン)
  • 引出し
    3列10段(引出し数:30個)
  • 引出し耐荷重
    10kg
  • トレーサイズ(W×D×H)
    外寸:150×248×83mm、内寸:145×243×78mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA957FA-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA957FA-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
大型パーツケース
間口(mm)
533
奥行(mm)
265
高さ(mm)
937
重量
25.75Kg
材質
本体:スチール、引出し:導電性PP(ポリプロピレン)
引出し
3列10段(引出し数:30個)
引出し耐荷重
10kg
トレーサイズ(W×D×H)
外寸:150×248×83mm、内寸:145×243×78mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957FA-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,688
( 48,057 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(W×D×H)…533×265×937mm
・重量…25.75Kg
・材質…本体:スチール
引出し:導電性PP(ポリプロピレン)
・帯電防止キャビネット
・トレー3列10段
・トレーサイズ(W×D×H)…外寸:150×248×83mm、内寸:145×243×78mm
・仕切り板30枚付き
・JAN:4548745715385

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)の型番EA957FA-4のページです。 型番EA957FA-4に関する仕様情報を記載しております。
533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)
533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)
307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト
307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト
307x150x555mm/3列 8段 パーツキャビネツト
570x255x880mm/4列 8段 パーツキャビネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格43,68823,04410,1008,67011,90160,816
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース
間口(mm)533533307307307570
奥行(mm)265265150150150255
高さ(mm)937310420285555880
重量25.75Kg8.2Kg3.5kg2.4kg4.6kg28.2kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング