17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

380x160x475mm パーツケース

通常単価(税別)
7,110
税込単価
7,821
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…プラスチック・引出し内寸…110×140×55mm・サイズ…380×160×475...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    引出し
  • 間口 (mm)
    380
  • 奥行 (mm)
    160
  • 高さ (mm)
    475
  • 重量 (g)
    2.3kg
  • 材質
    プラスチック
  • 引出し内寸
    110×140×55mm

型番:

EA957CH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 引出し:3列6段

EA957CH-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
引出し
間口 (mm)
380
奥行 (mm)
160
高さ (mm)
475
重量(g)
2.3kg
材質
プラスチック
引出し内寸
110×140×55mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957CH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,110
( 7,821 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…プラスチック
・引出し内寸…110×140×55mm
・サイズ…380×160×475mm
・重量…2.3kg
・JAN:4548745257892

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380x160x475mm パーツケースの型番EA957CH-1のページです。 型番EA957CH-1に関する仕様情報を記載しております。
380x160x475mm パーツケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
380x160x475mm パーツケース
306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)
145x 98x49mm パーツケース
424x375x72mm パーツケース
パーツケース 421x361x55(H)mm
87x115x26mm 小物ケース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,11025,2502904,23010,300130
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ引出し引出しポケットポケットポケットポケット
間口 (mm)38030614542442187
奥行 (mm)16015098375361115
高さ (mm)47555249725526
重量(g)2.3kg5.0kg100g2kg1912g55g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング