17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2

通常単価(税別)
4,470
税込単価
4,917
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

パーツキャビネット相互を連結、積み重ね可能です。【仕様】・材質:ポリスチレン・サイズ:225(W)×2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    引出し
  • 間口 (mm)
    225
  • 奥行 (mm)
    225
  • 高さ (mm)
    225
  • 重量 (g)
    1.42kg
  • 材質
    ポリスチレン
  • 引き出し外寸(W×D×H)
    212×198×48mm
  • 引き出し
    1列4段

型番:

EA957CA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA957CA-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
引出し
間口 (mm)
225
奥行 (mm)
225
高さ (mm)
225
重量(g)
1.42kg
材質
ポリスチレン
引き出し外寸(W×D×H)
212×198×48mm
引き出し
1列4段

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957CA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,470
( 4,917 )
1日目

詳細情報

基本情報

パーツキャビネット相互を連結、積み重ね可能です。
【仕様】
・材質:ポリスチレン
・サイズ:225(W)×225(D)×225(H)mm
・引き出しサイズ:212(W)×198(D)×48(H)mm
・引き出し:1列4段
・質量:1.42kg
・JANコード:4548745767827

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2の型番EA957CA-2のページです。 型番EA957CA-2に関する仕様情報を記載しております。
パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2
パーツキャビネット 1列2段 EA957CA-1
パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4
パーツキャビネット 2列2段 EA957CA-3
307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト
360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,4703,9906,4705,3009,98518,215
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ引出し引出し引出し引出し引出し引出し
間口 (mm)225225225225307360
奥行 (mm)225225225225150250
高さ (mm)225225225225420440
重量(g)1.42kg1.26kg1.8kg1.58kg3.2kg6.0kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト