17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シート材スタンド

通常単価(税別)
50,290
税込単価
55,319
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・芯棒やカッターガイドの位置は25mmピッチで調節できます。・カッターガイドに沿ってお手持ちのハサミや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    素材
  • 商品詳細種別
    シート材スタンド

型番:

EA957AE-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA957AE-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
幅(mm)
1247
長さ(mm)
560
厚さ(mm)
1549
重量
27.9kg
耐荷重
-
※注意
【お客様組立品】
適用ロールサイズ
外径:580mm以下、幅:1200mm以下、内芯径:55mm以上
詳細1
カッターガイド付
詳細2
ゴムキャスター付(ストッパー付40mm)
詳細3
-
詳細4
-
商品詳細種別
シート材スタンド
-
-

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 重量

  • 耐荷重

  • ※注意

  • 適用ロールサイズ

  • 詳細1

  • 詳細2

  • 詳細3

  • 詳細4

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957AE-5

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

重量

耐荷重

※注意

適用ロールサイズ

詳細1

詳細2

詳細3

詳細4

最小発注数量
1247
560
1549
27.9kg
-
【お客様組立品】
外径:580mm以下、幅:1200mm以下、内芯径:55mm以上
カッターガイド付
ゴムキャスター付(ストッパー付40mm)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,290
( 55,319 )
2日目

詳細情報

基本情報

・芯棒やカッターガイドの位置は25mmピッチで調節できます。
・カッターガイドに沿ってお手持ちのハサミやカッターできれいに裁断できます。
・様々なオプションを必要に応じてご購入下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シート材スタンドの型番EA957AE-5のページです。 型番EA957AE-5に関する仕様情報を記載しております。
シート材スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シート材スタンド
ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200
ヤマテック ロール材スタンド用 フックバーセットW1200
放射線遮蔽材 タングステンメッシュ・シート タングステンフレキシブルシート
480mmx500mm 制振材シート
放射線遮蔽材 タングステンメッシュ・シート タングステンニット
メーカーエスコ山金工業山金工業アズワンエスコアズワン
通常価格50,2904,8533,886148,860 -2,79034,000 -
通常出荷日2日目4日目2日目15日目1日目15日目〜
商品タイプ素材--シートシート素材
商品詳細種別シート材スタンド---制振材シート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング