17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

208x247x122mm パーツトレー (青色)

通常単価(税別)
2,309
税込単価
2,540
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・サイズ…208×247×122mm・内寸…198(W)×175(D...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナラックパーツ
  • 本体/オプション
    オプション
  • 重量
    500g
  • サイズ
    208×247×122mm
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 内寸
    198(W)×175(D)×116(H)mm
  • 耐荷重
    5.0kg
  • 商品詳細種別
    パーツトレー
  • メーカー
    山金工業
  • 型番
    HB-3

型番:

EA957AD-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA957AD-111の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナラックパーツ
本体/オプション
オプション
重量
500g
サイズ
208×247×122mm
材質
ポリプロピレン(PP)
内寸
198(W)×175(D)×116(H)mm
耐荷重
5.0kg
商品詳細種別
パーツトレー
メーカー
山金工業
型番
HB-3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957AD-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,309
( 2,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…208×247×122mm
・内寸…198(W)×175(D)×116(H)mm
・重量…500g
・JAN:4548745922622
・ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

208x247x122mm パーツトレー (青色)の型番EA957AD-111のページです。 型番EA957AD-111に関する仕様情報を記載しております。
208x247x122mm パーツトレー (青色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
208x247x122mm パーツトレー (青色)
ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)・青
201x112x 75mm パーツトレー
201x150x125mm パーツトレー
エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD
エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD
メーカーエスコ山金工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3091,745450860606490
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナラックパーツ-コンテナラックパーツコンテナラックパーツコンテナラックパーツコンテナラックパーツ
本体/オプションオプション-オプションオプションオプションオプション
重量500g-120g235g200g100g
サイズ208×247×122mm---127×200×100mm97×155×75mm
材質ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト