ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)

通常単価(税別)
42,071
税込単価
46,278
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…400×290×550/745(H)mm・脚幅…直径360mm・重量…10kg・...

詳細を確認

型番:

EA956XW-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA956XW-31の仕様・寸法情報

種類
肘なし
重量
10kg
サイズ
400×290×550~745(H)mm
材質
導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション
脚幅
Φ360
メーカー
内田洋行(UCHIDA)
商品名
UWS-100CE
メーカー型番
5-392-1400

型番リスト

表示件数
型番
EA956XW-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,071
( 46,278 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…400×290×550/745(H)mm
・脚幅…直径360mm
・重量…10kg
・材質…導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション
・ガス式上下調節機構、座面チルト機構付
・脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。
・JAN:4518340641600

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)の型番EA956XW-31のページです。 型番EA956XW-31に関する仕様情報を記載しております。
スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)
スタンドワークチェアー
エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6
エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A
ビジネスチェアー(ブラック) EA956XC-41
ワークチェアー(グレー/ブルー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格42,07133,28620,57726,23318,61418,090
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類肘なし肘なし肘なし肘あり肘あり肘なし
重量10kg11kg6.8kg13.5kg13.2kg6.5kg
サイズ400×290×550~745(H)mm400×290×550~745(H)mm520(W)×550(D)×745~855(H)mm590(W)×565(D)×1090~1190(H)mm600(W)×610(D)×910~1000(H)mm535(W)×580(D)×865~980(H)mm
材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッションビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション座面:ウレタンクッション座面:ウレタンフォーム--
脚幅Φ360Φ360520mm590mm580mm535mm

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング