ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

スタンドワークチェアー

通常単価(税別)
33,28631,418
税込単価
36,61534,560
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…400×290×550/745(H)mm・脚幅…直径360mm・重量…11kg・...

詳細を確認

型番:

EA956XW-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA956XW-21の仕様・寸法情報

種類
肘なし
重量
11kg
サイズ
400×290×550~745(H)mm
材質
ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション
脚幅
Φ360
メーカー
内田洋行(UCHIDA)
商品名
UWS-100
メーカー型番
5-392-1004

型番リスト

表示件数
型番
EA956XW-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,28631,418
( 34,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…400×290×550/745(H)mm
・脚幅…直径360mm
・重量…11kg
・材質…ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション
・ガス式上下調節機構、座面チルト機構付
・工場などでの立ち作業をサポート
・JAN:4518340641594

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドワークチェアーの型番EA956XW-21のページです。 型番EA956XW-21に関する仕様情報を記載しております。
スタンドワークチェアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドワークチェアー
スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)
エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A
エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6
エスコ ビジネスチェアー EA956XB
ビジネスチェアー(ブラック/本革) EA956XC-46
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格33,28642,07126,23320,57724,50743,558
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類肘なし肘なし肘あり肘なし肘なし肘あり
重量11kg10kg13.5kg6.8kg8.4kg17kg
サイズ400×290×550~745(H)mm400×290×550~745(H)mm590(W)×565(D)×1090~1190(H)mm520(W)×550(D)×745~855(H)mm475×635×830~940(H)mm660(W)×725(D)×1185~1280(H)mm
材質ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション座面:ウレタンフォーム座面:ウレタンクッション--
脚幅Φ360Φ360590mm520mm583mm660mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング