ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

1800x400x365mm ベンチ(折畳み式)

通常単価(税別)
29,262
税込単価
32,188
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプ・サイズ…1800(W)×400(D)×3...

詳細を確認

型番:

EA956XE-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA956XE-65の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背なし
グレー系
重量
15kg
サイズ
1800(W)×400(D)×365(H)mm
材質
座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプに粉体塗装
耐荷重
約250kg(均等に座った場合)
型番
BC-305-518-7
メーカー
テラモト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA956XE-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,262
( 32,188 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプ
・サイズ…1800(W)×400(D)×365(H)mm
・重量…15kg
・耐荷重…約250kg(均等に座った場合)
・脚部を折りたたむとフラット(厚み:約55mm)になり、積み重ねてすっきり収納できます。
・JAN:4548745609882

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1800x400x365mm ベンチ(折畳み式)の型番EA956XE-65のページです。 型番EA956XE-65に関する仕様情報を記載しております。
1800x400x365mm ベンチ(折畳み式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1800x400x365mm ベンチ(折畳み式)
スタッキングブローベンチ
1780x460x380mm ベンチ(担架兼用)
1258x400x365mmベンチ(背無/青)
ベンチ(背付)
ロビーチェア(幅1800mm)
メーカーエスコテラモトエスコエスコエスコミズノ
通常価格29,26227,941 -45,78121,32432,50637,412 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
種類背なし-背なし背なし背付-
グレー系-オレンジ系ブルー系ブルー系-
重量15kg-約22.5kg(担架時:約7.5kg)約9.2kg--
サイズ1800(W)×400(D)×365(H)mm-ベンチ時:1780(W)×460(D)×380(H)mm、担架時:1780(W)×430(D)×81(H)mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング