ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

29x58mm ネームタグ【10個入り】

29x58mm ネームタグ EA956VL-42
通常単価(税別)
1,289
税込単価
1,418
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

便利なフラップ開閉式

型番:

EA956VL-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA956VL-42の仕様・寸法情報

本体サイズ
29×58×5(厚み)mm
カラー
ブルー
材質
ポリプロピレン
入数
10個入り
リング内径
22mm
商品詳細種別
29x58mm ネームタグ

型番リスト

表示件数
型番
EA956VL-42

カラー

最小発注数量
ブルー
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
2日目

詳細情報

基本情報

便利なフラップ開閉式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

29x58mm ネームタグの型番EA956VL-42のページです。 型番EA956VL-42に関する仕様情報を記載しております。
29x58mm ネームタグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
29x58mm ネームタグ
24×57mm ネームタグ
タグブランク(アルミ 楕円/10枚)
セーフティループ
掛名札(10枚)
25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2891,4498008501,59011,400
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
本体サイズ29×58×5(厚み)mm24×57×4(厚み)mm----
材質ポリプロピレン本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)アルミウレタン硬化塩化ビニール真鍮
入数10個入り-10枚入り-10枚-
リング内径22mm-----
商品詳細種別29x58mm ネームタグ24x57mm ネームタグ-セーフティループ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト