ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

キーハンガー

キーハンガー EA956VE-25
通常単価(税別)
2,405
税込単価
2,646
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・キーハンガーはネジか両面テープで壁面に取り付けて下さい。(ネジ・両面テープ付)

型番:

EA956VE-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA956VE-25の仕様・寸法情報

重量
90g、カードキー:12g/5枚
サイズ
162×33×43(H)mm、カードキー:22×42×3(T)mm
材質
本体・キーホルダー:再生ABS樹脂、カードキー:再生PS樹脂
入数
1セット
詳細1
5連5色キーハンガー
詳細2
-
商品詳細種別
キーハンガー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA956VE-25

重量

サイズ

材質

入数

詳細1

詳細2

商品詳細種別

最小発注数量
90g、カードキー:12g/5枚
162×33×43(H)mm、カードキー:22×42×3(T)mm
本体・キーホルダー:再生ABS樹脂、カードキー:再生PS樹脂
1セット
5連5色キーハンガー
-
キーハンガー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,405
( 2,646 )
2日目

詳細情報

基本情報

・キーハンガーはネジか両面テープで壁面に取り付けて下さい。(ネジ・両面テープ付)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーハンガーの型番EA956VE-25のページです。 型番EA956VE-25に関する仕様情報を記載しております。
キーハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーハンガー
キーボックス(キーハンガー数 120個・200個)
キーボックス
キーリング
キーストック
キーボックス NKB
メーカーエスコエスコダイケンPBスイスツールズ日本緑十字社ナカバヤシ
通常価格2,40542,142 -9,284 -1,5509,8234,630 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目4日目1日目〜

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト